Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostati, DEVIreg™ Room, Sensora tips: Istaba+grīda

140F1161

Temperatūra— grīdas [°C]: 4 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 4 - 35, Displeja tips: LED

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora tips vai nosaukumsSupercapacitor
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]35 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Room
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLED
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [mm]24 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garantija [gadi]2
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ Room
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDEVIreg Room
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Pakotnes augstums [mm]80 mm
Pakotnes dziļums [mm]95 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ Room
Programmatūras klaseA
RAL-number (EF000116)9010
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Regulēšanas veidsPWM
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsJā
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.20 W
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectrical floor heating thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTESTEAC
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]4 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]4 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]4 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
Type of clock (EF005371)Week clock
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars204 Gram
Neto svars153 Gram
Volume0.722 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm