Termostati, DEVIreg™ Opti, Sensora tips: Istaba+grīda
140F1055
Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: LCD
140F1055
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| 2polu slēdzis | Nē |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIreg OPTI, koši balts |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 85 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | LCD |
| Displejs (jā/nē) | Jā |
| Dziļums [mm] | 44 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 21 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ Opti |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 13 A |
| Material Description | DEVIreg OPTI Pure Balts |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ OPTI |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas veids | PWM |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.50 W |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | Yes |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Istaba+grīda |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek Semko |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.255 Kilogram |
| Neto svars | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.642 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243152 |
| Proposition 65 | No significant risk |