Termostati, DEVIreg™ Multi, Sensora tips: NTC
140F1139
Displeja tips: LCD
140F1139
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 24 h program (EF002965) | TRUE |
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-50 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -30 °C |
| Apraksts | DEVIreg Multi |
| Apstiprinājums | CE |
| Assembly depth (EF006712) | 70 |
| Augstums [mm] | 110 mm |
| Autonomy (EF000202) | 48 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 110 V |
| CE marķējums | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Darbības temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montāža | Jā |
| Displeja tips | LCD |
| Displejs (jā/nē) | Jā |
| Dziļums [mm] | 70 mm |
| Elementa IP klase | 40 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
| Input for time program (EF004644) | TRUE |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ Multi |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Melns |
| Lietošana | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 125 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 32 A |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Model (EF000010) | Digital |
| Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982) | 16 |
| Number of channels (EF000259) | 7 |
| Pakotnes augstums [mm] | 122 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 70 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 138 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 138.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ Multi |
| Rated frequency (EF001663) | 50-50 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Rezerves akumulators | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MCX08M2 |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Sensora atteices uzraudzība | Jā |
| Sensora tips | NTC |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| Text guidance in display (EF005341) | TRUE |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weekly program (EF001184) | TRUE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.634 Kilogram |
| Neto svars | 0.511 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |