Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termostati, DEVIreg Display Connect, Sensora tips: Istaba+grīda

140F1162

Temperatūra— grīdas [°C]: 4 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 4 - 35, Displeja tips: LED

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]35 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Display Connect
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLED
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [mm]24 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]5
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ Display Connect
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaRAL 9016
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Pakotnes augstums [mm]80 mm
Specifikācija
Vērtība
Pakotnes dziļums [mm]95 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg Display Connect
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsJā
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.20 W
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTESTEAC
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]4 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]4 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]4 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type5-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars204 Gram
Neto svars153 Gram
Volume0.722 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm