Termostati, DEVIreg™ Basic, Sensora tips: Grīda
140F1160
Temperatūra— grīdas [°C]: 4 - 45, Displeja tips: LED
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DEVIreg™ Basic
Ieteicamā nomaiņa: 140F1164
140F1160
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.000 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.000 |
| 2polu slēdzis | Nē |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatoru skaits | 0 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIreg Basic |
| Apstiprinājums | CEUkrTESTEAC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 85 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | LED |
| Displejs (jā/nē) | Nē |
| Dziļums [mm] | 24 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 21 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Indikatora tips | LED |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ Basic |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Basic |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Pakotnes augstums [mm] | 80 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 95 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg Basic |
| Programmatūras klase | A |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Regulēšanas veids | PWM |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Rezerves akumulators | Nē |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.20 W |
| Saderīga rāmju sistēma | Jā |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Electrical floor heating thermostat |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Grīda |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 4 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 194 Gram |
| Neto svars | 142 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |