Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostati, DEVIreg™ 850, Sensora tips: ar sensoru

140F1084

Displeja tips: 2x16rakstzīmju izgaismots displejs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsDEVIreg 850 IV kirilica ar PSU
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaJā
Displeja tips2x16rakstzīmju izgaismots displejs
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [mm]53 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase20
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Garantija [gadi]2
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ 850
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Pakotnes augstums [mm]72 mm
Pakotnes dziļums [mm]280 mm
Pakotnes platums [mm]232 mm
Platums [mm]23.50 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ 850
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsNē
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]3.00 W
Saderīga rāmju sistēmaNē
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums"Temperature controller for and and snow melting systems"
Sensora atteices uzraudzībaJā
Sensora tipsar sensoru
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTEST
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.828 Kilogram
Neto svars0.82 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.677 Liter
EAN/UPC5703466210833