Termostati, DEVIreg™ 610, Sensora tips: Vads
140F1080
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C]: 10 - 50, Displeja tips: NAV DISPLEJA
140F1080
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2polu slēdzis | Jā |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | DEVIreg 610 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 100 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | NAV DISPLEJA |
| Dziļums [mm] | 45 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 44 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Histerēze (+/-) | 0.20 |
| Indikatora tips | LED |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ 610 |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Cold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 10 A |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 610 -30�C/+50�C 1C |
| Pakotnes augstums [mm] | 85 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 140 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 69.50 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ 610 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas veids | Histerēze |
| Releja slēdzis | 2poli |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.93 W |
| Satur akumulatori | No |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Vads |
| Sertifikācijas uzņēmums | EACIntertek Semko |
| Skalas iestatījums | -10 +50ºC |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 10 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.384 Kilogram |
| Neto svars | 0.38 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209257 |