Danfoss logo
DEVIreg 530 140F1030,140F1031, 140F1032  L

Termostati, DEVIreg™ 530, ELKO, Sensora tips: Grīda

140F1030

Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsDEVIreg530 ar grīdas sensoru
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [mm]36 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase31
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.40
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ 530, ELKO
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 530 with floor sensor
Pakotnes augstums [mm]85 mm
Pakotnes dziļums [mm]140 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ 53x.sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.25 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsGrīda
Sertifikācijas uzņēmumsNEMKO
Skalas iestatījums0 - 6
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.242 Kilogram
Neto svars0.24 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466208991