Termostati, DEVIreg™ 330, Sensora tips: Vads
140F1070
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C]: -10 - 10, Displeja tips: NAV DISPLEJA
140F1070
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2polu slēdzis | Nē |
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-10 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | DEVIreg 330 -10<>+10° |
| Apstiprinājums | CE |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montāža | Jā |
| Displeja tips | NAV DISPLEJA |
| Dziļums [mm] | 58 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 20 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Histerēze (+/-) | 0.20 |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
| Indikatora tips | LED |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ 330 |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 330 -10°C/+10°C - 1C |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Pakotnes augstums [mm] | 85 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 140 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 36.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ 330.sērija |
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas veids | Histerēze |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.25 W |
| Satur akumulatori | No |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Vads |
| Sertifikācijas uzņēmums | NEMKO |
| Skalas iestatījums | -10 +10ºC |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.303 Kilogram |
| Neto svars | 0.3 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209219 |