Danfoss logo
DEVIreg130 140F1010 L

Termostati, DEVIreg™ sērija13x, Sensora tips: Grīda

140F1010

Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg 130
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]82 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Dziļums [mm]36 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase30
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.20
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ sērija13x
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalts RAL 9010
Specifikācija
Vērtība
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDevireg 130
Pakotnes augstums [mm]85 mm
Pakotnes dziļums [mm]140 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]82.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ 13x.sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]5.00 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsGrīda
Sertifikācijas uzņēmumsNEMKO
Skalas iestatījums0 - 6
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.226 Kilogram
Neto svars0.226 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466208953