Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1500W 230V, mono panelis

95002114

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsElztrip EZ115 1500W 230V, mono panelis
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]50 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]2000 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Izstrādājuma aprakstsElztrip EZ115
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
KrāsaBalts
Specifikācija
Vērtība
LietošanaOther heating
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Pakotnes augstums [mm]150 mm
Pakotnes dziļums [mm]50 mm
Pakotnes platums [mm]2000 mm
Product line21
Produkta veidsGaisa sildītājs
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
UNSPSC KODS40101819
Uzstādīšanas augstums [mm] [Min]600 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.272 Kilogram
Neto svars7.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume15 Liter
EAN/UPC5703466116753