Elztrip EZ111 1050W 230V, mono panelis
95002112
Application: Other heating
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Gaisa sildītājs
95002112
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Elztrip EZ111 1050W 230V, mono panelis |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 50 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 150 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Izstrādājuma apraksts | Elztrip EZ111 |
| Izstrādājumu grupa | Citi apsildes produkti |
| Krāsa | Balts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Other heating |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Pakotnes augstums [mm] | 150 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 50 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1500 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | Gaisa sildītājs |
| Satur akumulatori | No |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| UNSPSC KODS | 40101819 |
| Uzstādīšanas augstums [mm] [Min] | 600 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.656 Kilogram |
| Neto svars | 5.6 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 11.25 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116746 |