Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fiksēti paneļi

95002107

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEZ336 3600W 400V, 3 fiksēti paneļi
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]63 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]336 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Izstrādājuma aprakstsElztrip EZ336
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
KrāsaBalts
Specifikācija
Vērtība
LietošanaOther heating
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Pakotnes augstums [mm]430 mm
Pakotnes dziļums [mm]90 mm
Pakotnes platums [mm]1700 mm
Product line21
Produkta veidsGaisa sildītājs
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101819
Uzstādīšanas augstums [mm] [Min]600 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.6 Kilogram
Neto svars14.454 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040