EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fiksēti paneļi
95002104
Application: Other heating
95002104
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fiksēti paneļi |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 64 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 400 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 1520 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Izstrādājuma apraksts | Elztrip EZ22231 |
| Izstrādājumu grupa | Citi apsildes produkti |
| Krāsa | Balts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Other heating |
| Material Description | EZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane |
| Pakotnes augstums [mm] | 290 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 90 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1540 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | Gaisa sildītājs |
| Satur akumulatori | No |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101819 |
| Uzstādīšanas augstums [mm] [Min] | 600 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.4 Kilogram |
| Neto svars | 11.286 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 40.194 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116708 |