EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fiksēti paneļi
95002100
Application: Other heating
95002100
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fiksēti paneļi |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 64 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 400 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 1221 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Izstrādājuma apraksts | Elztrip EZ21731 |
| Izstrādājumu grupa | Citi apsildes produkti |
| Krāsa | Balts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Other heating |
| Material Description | 0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane |
| Pakotnes augstums [mm] | 290 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 65 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1260 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | Gaisa sildītājs |
| Satur akumulatori | No |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| UNSPSC KODS | 40101819 |
| Uzstādīšanas augstums [mm] [Min] | 600 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.2 Kilogram |
| Neto svars | 9.108 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 23.751 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116685 |