Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ217 1700W 230V, 2 fiksēti paneļi

95002098

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEZ217 1700W 230V, 2 fiksēti paneļi
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]64 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]282 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Izstrādājuma aprakstsElztrip EZ217
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
KrāsaBalts
Specifikācija
Vērtība
LietošanaOther heating
Material DescriptionEZ217 1700W 230V, 2 fixed panel
Pakotnes augstums [mm]290 mm
Pakotnes dziļums [mm]80 mm
Pakotnes platums [mm]1240 mm
Product line21
Produkta veidsGaisa sildītājs
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101819
Uzstādīšanas augstums [mm] [Min]600 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.5 Kilogram
Neto svars9.405 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume28.768 Liter
EAN/UPC5703466116678