Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 160 W, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, 250 mm

60802451

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Augstums [mm]250 mm
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]33 mm
Elementa IP klase55
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]2
Garums [m]0.03 m
Izstrādājuma aprakstsDEVItronic™
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaMelns
LietošanaOther heating
Material DescriptionDEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo
Pakotnes augstums [mm]40 mm
Pakotnes dziļums [mm]285 mm
Pakotnes platums [mm]125 mm
Platums [mm]116.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVItronic™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]160 W
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.82 Kilogram
Neto svars0.812 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.425 Liter
EAN/UPC5703435011034