Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 40 W, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12 - 48, 100 mm

60802204

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVItronic 40W 12-48V 10°C 250mm IP55
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Augstums [mm]100 mm
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]48 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]12 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]33 mm
Elementa IP klase55
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]2
Garums [m]0.03 m
Izstrādājuma aprakstsDEVItronic™
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaMelns
LietošanaOther heating
Material DescriptionDEVItronic 40W 12-48V 10degC 250mm IP55
Pakotnes augstums [mm]40 mm
Pakotnes dziļums [mm]285 mm
Pakotnes platums [mm]125 mm
Platums [mm]116.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVItronic™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]40 W
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.82 Kilogram
Neto svars0.812 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.425 Liter
EAN/UPC5703435010594