Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Augstums [mm]142 mm
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]57 mm
Elementa IP klase55
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]2
Garums [m]0.06 m
Izstrādājuma aprakstsDEVItronic™
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaMelns
LietošanaOther heating
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
Pakotnes augstums [mm]55 mm
Pakotnes dziļums [mm]175 mm
Pakotnes platums [mm]80 mm
Platums [mm]72.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVItronic™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]70 W
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.61 Kilogram
Neto svars0.604 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.77 Liter
EAN/UPC5703435010556