DEVItronic™, 15 W, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 240, 75 mm
60800109
Application: Other heating
60800109
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55 |
| Apstiprinājums | CE |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Jā |
| Augstums [mm] | 75 mm |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 2 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 110 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 57 mm |
| Elementa IP klase | 55 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Garums [m] | 0.06 m |
| Izstrādājuma apraksts | DEVItronic™ |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Citi apsildes produkti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Melns |
| Lietošana | Other heating |
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55 |
| Pakotnes augstums [mm] | 55 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 115 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 80 mm |
| Platums [mm] | 72.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVItronic™ |
| Satur akumulatori | No |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek Semko |
| Siltuma izvade [W] | 15 W |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.35 Kilogram |
| Neto svars | 0.347 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.506 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010549 |