Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Augstums [mm]75 mm
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]48 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]12 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]57 mm
Elementa IP klase55
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garantija [gadi]2
Garums [m]0.06 m
Izstrādājuma aprakstsDEVItronic™
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaMelns
LietošanaOther heating
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
Pakotnes augstums [mm]55 mm
Pakotnes dziļums [mm]115 mm
Pakotnes platums [mm]80 mm
Platums [mm]72.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVItronic™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]15 W
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.34 Kilogram
Neto svars0.337 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5703435010532