Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 103T 3KW 3x400V

69810554

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVItemp 103T 3KW 3x400V
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]435 mm
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]420 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]2
Garums [m]0.42 m
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsDEVItemp™
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietošanaOther heating
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Pakotnes augstums [mm]460 mm
Pakotnes dziļums [mm]390 mm
Pakotnes platums [mm]420 mm
Platums [mm]410.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVItemp™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
UNSPSC KODS40101604
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14 Kilogram
Neto svars13.86 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010619