DEVIrail™, Hromēts, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 20 W
98806151
Application: Other heating
98806151
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVIrail H20C hroma 20W 230V |
| Apstiprinājums | CE |
| Ārējās loksnes krāsa | Hromēts |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 290 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 585 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIrail™ |
| Izstrādājumu grupa | Citi apsildes produkti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Other heating |
| Material Description | TOWELRAIL CROME 20W |
| Pakotnes augstums [mm] | 125 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 585 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 290 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIrail™ |
| Satur akumulatori | No |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| Siltuma izvade [W] | 20 W |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101840 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.51 Kilogram |
| Neto svars | 1.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010275 |