Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Balts, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DEVIrail™

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIrail H20H Balts 20W 230V
ApstiprinājumsCE
Ārējās loksnes krāsaBalts
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]290 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]125 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
Izstrādājuma aprakstsDVIEĻU PAKARAMAIS, BALTS 20W
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaOther heating
Material DescriptionDvielu zavetajs balts 20W
Pakotnes augstums [mm]125 mm
Pakotnes dziļums [mm]585 mm
Pakotnes platums [mm]290 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIrail™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
Siltuma izvade [W]20 W
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.51 Kilogram
Neto svars1.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268