Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Hromēts, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DEVIrail™

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIrail H40C hroma 40W 230V
ApstiprinājumsCE
Ārējās loksnes krāsaHromēts
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]450 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]125 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
Izstrādājuma aprakstsDVIEĻU PAKARAMAIS, HROMĒTS 40W
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaOther heating
Material DescriptionDvielu zavetajs hromets 40W 230V S-MODEL
Pakotnes augstums [mm]125 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]450 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIrail™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
Siltuma izvade [W]40 W
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.24 Kilogram
Neto svars2.22 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952