Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Balts, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIrail H40H Balts 40W 230V
ApstiprinājumsCE
Ārējās loksnes krāsaBalts
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]450 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]600 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
Izstrādājuma aprakstsDEVIrail™
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaOther heating
Material DescriptionDvielu zavetajs balts 40W 230V S-MOD
Pakotnes augstums [mm]125 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]450 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIrail™
Satur akumulatoriNo
Sertifikācijas uzņēmumsCE
Siltuma izvade [W]40 W
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.24 Kilogram
Neto svars2.22 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027