Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 50m² 100gab.

140F1132

Application: Floor heating

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIcell 50m² 100gab.
Biezums [mm]13.0 mm
CE marķējumsNo
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garums [m]1.00 m
Izmantots produktamDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Izstrādājumu grupaCiti apsildes produkti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietošanaFloor heating
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDEVIcell Dry 50m²
Pakotnes augstums [mm]1300 mm
Pakotnes dziļums [mm]1175 mm
Pakotnes platums [mm]520 mm
Platums [mm]500.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIcell™
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Warranty type10-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars147 Kilogram
Neto svars125 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1584 Liter
EAN/UPC5703466228098