Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Apsildāmie paklāji, DEVIdry™, 100 W/m², 5.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

89300028

Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 1, Paklāja garums [m]: 5
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Biezums [mm]8.00 mm
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]5
Izolācijas materiālsPP-putas
Izstrādājuma aprakstsDEVIdry™ 100
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa pretestība [omi]120.0000 Ohm
Kabeļa tipsAtsevišķs vadītājs
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDevidry 100, 5 m2, Heating Mat
Specifikācija
Vērtība
Paklāja garums [m]5.00 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]1.0 m
Pakotnes augstums [mm]250 mm
Pakotnes dziļums [mm]1050 mm
Pakotnes platums [mm]250 mm
Platums [mm]1000.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIdry™
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulējams atbilstoši garumam
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]5.00 m²
Sertifikācijas uzņēmumsCE
Siltuma izvade [W]440 W
Skaņas izolācijas [dB]17 dB
Strāva [A] [Max]10.0 A
Termiskā pretestība [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Warranty type5-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.05 Kilogram
Neto svars6.98 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177907