Apsildāmie paklāji, DEVIdry™, 100 W/m², 1.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
89300020
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 1, Paklāja garums [m]: 1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji
89300020
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVIdry 100 1m² 40W 230V |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstais vadītājs | Nē |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Biezums [mm] | 8.00 mm |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Izolācijas materiāls | PP-putas |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIdry™ 100 |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Kabeļa pretestība [omi] | 1323.0000 Ohm |
| Kabeļa tips | Atsevišķs vadītājs |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta piederumi | No |
| Lietošana | Floor heating |
| Material Description | Devidry 100, 1 m2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Paklāja garums [m] | 1.00 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 100 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 1.0 m |
| Pakotnes augstums [mm] | 180 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 1050 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 180 mm |
| Platums [mm] | 1000.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIdry™ |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulējams atbilstoši garumam | Nē |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 1.00 m² |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| Siltuma izvade [W] | 40 W |
| Skaņas izolācijas [dB] | 17 dB |
| Strāva [A] [Max] | 10.0 A |
| Termiskā pretestība [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2 Kilogram |
| Neto svars | 1.98 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 34.02 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177860 |