Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 12.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F1678

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgās caurules pārejaKK1-E5; DEVIreg™ Smart; Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna; Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 24
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzis
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsKnapcelle Manganese Lithium
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DSmart
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]115 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāža
Displeja tipsSkārienekrāns
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]20
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsKomplekts DEVImat™ 100T ar DEVIreg™ Smart
Izstrādājumu grupaSets heating elements
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]44.1000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiDEVIreg™ SmartElastīgā caurule ø6,7 2,5m, melnaElastīgās caurules pārejaKK1-E5Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Specifikācija
Vērtība
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionSet DEVImat100T 1200W 230V 0.5x24m SMART
Paklāja garums [m]24.00 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]255 mm
Pakotnes platums [mm]255 mm
Pazemināšana ekonomijas periodā [°C] [Max]9 °C
Pazemināšana ekonomijas periodā [°C] [Min]5 °C
Piesārņojuma pakāpe2
Product line21
Produkta veidsDEVImat™ 100T + SMART
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Releja slodze [A]16 A
Rezerves akumulators
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Saderīga ārzemju sensora tips
Saderīga rāmju sistēma
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Seguma zona [m²]12.00 m²
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsNTC
Sertifikācijas uzņēmumsCEIntertek Semko
Siltuma izvade [W]1200 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
Termostata IP klase21
UL novērtējumsOut of scope
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.39 Kilogram
Neto svars6.326 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466240274