DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F1668
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgās caurules pārejaKK1-E5; DEVIreg™ Smart; Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna; Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 5
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji
140F1668
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.000 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.000 |
| 2polu slēdzis | Nē |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Akumulatora svars | 0 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Knapcelle Manganese Lithium |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CE |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Nē |
| Ārējā loksne | PVDF |
| Ārējās loksnes krāsa | SARKANS |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 4.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.0 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTWB |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 2 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| Biezums [mm] | 3.50 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 115 °C |
| Deformācijas izturība [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | Skārienekrāns |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | Komplekts DEVImat™ 100T ar DEVIreg™ Smart |
| Izstrādājumu grupa | Sets heating elements |
| Kabeļa diametrs [mm] | 3.0 mm |
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
| Kabeļa pretestība [omi] | 212.0000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta piederumi | DEVIreg™ SmartElastīgā caurule ø6,7 2,5m, melnaElastīgās caurules pārejaKK1-E5Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7 |
| Liesmu slāpētājs | Jā |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | Set DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART |
| Paklāja garums [m] | 5.00 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 100 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.5 m |
| Pakotnes augstums [mm] | 590 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 220 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 220 mm |
| Pazemināšana ekonomijas periodā [°C] [Max] | 9 °C |
| Pazemināšana ekonomijas periodā [°C] [Min] | 5 °C |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVImat™ 100T + SMART |
| Programmatūras klase | A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas veids | PWM |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Releja slodze [A] | 16 A |
| Rezerves akumulators | Jā |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.40 W |
| Saderīga ārzemju sensora tips | Jā |
| Saderīga rāmju sistēma | Jā |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | Yes |
| Seguma zona [m²] | 2.50 m² |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | NTC |
| Sertifikācijas uzņēmums | CEIntertek Semko |
| Siltuma izvade [W] | 250 W |
| Stiepes izturība [N] | 120 N |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 10 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| Termostata IP klase | 21 |
| UL novērtējums | Out of scope |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.23 Kilogram |
| Neto svars | 2.208 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240175 |