Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Apsildāmie paklāji, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

83901975

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 7.95
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]6.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]75 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsDTCE 200T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]45.2000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m²,
Paklāja garums [m]7.95 m
Paklāja jauda [W/m²]200 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]400 mm
Pakotnes dziļums [mm]1152 mm
Pakotnes platums [mm]777 mm
Product line21
Produkta veidsDTCE 200T
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]5.96 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]1170 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.84 Kilogram
Neto svars5.782 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume20.23 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158388