Apsildāmie paklāji, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
83901972
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 6.45
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji
83901972
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CE |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Jā |
| Ārējā loksne | PVC |
| Ārējās loksnes krāsa | Melns |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 6.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.5 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTCL |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 3 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| Biezums [mm] | 7.00 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 75 °C |
| Deformācijas izturība [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Izstrādājuma apraksts | DTCE 200T |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Kabeļa diametrs [mm] | 7.0 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
| Kabeļa pretestība [omi] | 56.3000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta piederumi | No |
| Liesmu slāpētājs | Jā |
| Lietošana | Floor heating |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Paklāja garums [m] | 6.45 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 200 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.8 m |
| Pakotnes augstums [mm] | 400 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 1152 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 777 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DTCE 200T |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 4.84 m² |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek Semko |
| Siltuma izvade [W] | 940 W |
| Stiepes izturība [N] | >300 N |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 90 °C |
| UL novērtējums | No |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.191 Kilogram |
| Neto svars | 5.14 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.034 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |