Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Apsildāmie paklāji, DTCE 175T, 175 W/m², 1.13 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

83901942

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 1.5
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Apsildes paklāji

Ieteicamā nomaiņa: 140F1479

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDTCE 175T 195W 230V 0.75x1.5m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]6.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]7.0 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]70 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsDTCE 175T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]271.0000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDTCE 175T 1,1m² 0,75x1,5m 230V
Paklāja garums [m]1.50 m
Paklāja jauda [W/m²]175 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]200 mm
Pakotnes dziļums [mm]759 mm
Pakotnes platums [mm]584 mm
Product line21
Produkta veidsDTCE 175T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]1.13 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]195 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.713 Kilogram
Neto svars1.696 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466158432