Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Apsildāmie paklāji, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

83902042

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 6.6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCEEAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsDEVIsnow™ 300T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m]6.500 m
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]36.7000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaGround ice and snow melting
Material DescriptionDTCE-300 1445W 230V 0.75 X 6.6M Paklājs
Paklāja garums [m]6.60 m
Paklāja jauda [W/m²]300 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]220 mm
Pakotnes dziļums [mm]690 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Pildvielas materiālsPEX
Product line21
Produkta veidsDEVIsnow™ 300T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]4.95 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]1440 W
Stiepes izturība [N]450 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]90 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.5 Kilogram
Neto svars4.455 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume33.396 Liter
EAN/UPC5703466187371