Apsildāmie paklāji, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.25 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
83902034
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 12.2
83902034
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVIsnow 300T 1887W 230V 0.5x12.2m |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Jā |
| Ārējā loksne | PVC |
| Ārējās loksnes krāsa | Melns |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 10.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.5 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTCL |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 3 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| Biezums [mm] | 7.0 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Deformācijas izturība [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIsnow™ 300T |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Kabeļa diametrs [mm] | 7.0 mm |
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
| Kabeļa pretestība [omi] | 28.0000 Ohm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komplekta piederumi | No |
| Liesmu slāpētājs | Jā |
| Lietošana | Ground ice and snow melting |
| Material Description | DTCE-300 1887W 230V 0.5 X 12.2M Paklājs |
| Paklāja garums [m] | 12.20 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 300 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.5 m |
| Pakotnes augstums [mm] | 180 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 470 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 180 mm |
| Pildvielas materiāls | PEX |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIsnow™ 300T |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 6.25 m² |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek Semko |
| Siltuma izvade [W] | 185 W |
| Stiepes izturība [N] | 450 N |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 90 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.58 Kilogram |
| Neto svars | 4.53 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 13.294 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187296 |