Danfoss logo
DEVImat 200

Apsildāmie paklāji, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

83020739

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCEUkrTEST
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]115 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsDEVImat™ 200T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]105.9000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiElastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Paklāja garums [m]5.00 m
Paklāja jauda [W/m²]200 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Product line21
Produkta veidsDEVImat™ 200T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]2.50 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]500 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.06 Kilogram
Neto svars2.04 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021