Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Apsildāmie paklāji, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0847

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgās caurules pārejaKK1-E5; DEVIreg™ Touch; Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna; Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]115 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāžaNē
Displeja tipsSkārienekrāns
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]20
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsKomplekts DEVImat™ 100T ar DEVIreg™ Touch
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]152.0000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiElastīgā caurule ø6,7 2,5m, melnaElastīgās caurules pārejaKK1-E5Sensora aizsargvāks, misiņa, elastīgā caurule, ø6,7DEVIreg™ Touch
Specifikācija
Vērtība
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m
Paklāja garums [m]7.00 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Product line21
Produkta veidsDEVImat™ 100T
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsJā
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Seguma zona [m²]3.50 m²
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsNTC
Sertifikācijas uzņēmumsCEIntertek Semko
Siltuma izvade [W]350 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
Termostata IP klase21
UL novērtējumsNo
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.67 Kilogram
Neto svars2.643 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466216811