Apsildāmie paklāji, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 0.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F0444
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 1
140F0444
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVImat150T, 75W, 230V, 0,5x1m, ar elast.cauruli |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CEUkrTEST |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Nē |
| Ārējā loksne | PVDF |
| Ārējās loksnes krāsa | SARKANS |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 4.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 1.0 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTWB |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 2 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| Biezums [mm] | 3.0 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 115 °C |
| Deformācijas izturība [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Izstrādājuma apraksts | Set DEVImat™ 150T |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Kabeļa diametrs [mm] | 3.0 mm |
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa pretestība [omi] | 711.1000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komplekta piederumi | Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna |
| Liesmu slāpētājs | Jā |
| Lietošana | Floor heating |
| Material Description | Devimat DTIF-150, 75W, 230V 0,5x1m w/fl |
| Paklāja garums [m] | 1.00 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 150 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.5 m |
| Pakotnes augstums [mm] | 590 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 145 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 145 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVImat™ 150T |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 0.50 m² |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek Semko |
| Siltuma izvade [W] | 75 W |
| Stiepes izturība [N] | 120 N |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.19 Kilogram |
| Neto svars | 1.178 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466203354 |