Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Apsildāmie paklāji, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0421

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Komplekta piederumi: Elastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVImat100T, 400W, 230V, 0,5x8m, elast. caurule
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]4.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.50 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]115 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsSet DEVImat™ 100T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]132.9000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiElastīgā caurule ø6,7 2,5m, melna
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDevimat DTIF-100, 400W, 230V 0,5x8m, w/
Paklāja garums [m]8.00 m
Paklāja jauda [W/m²]100 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Product line21
Produkta veidsDEVImat™ 100T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]4.00 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoCE
Siltuma izvade [W]400 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.31 Kilogram
Neto svars2.287 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466203125