Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

83000300

Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 0.6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]3.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDSWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits1
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits2
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svina
Biezums [mm]3.0 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]110 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsDEVIheat™ Mirror 150S
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]2.5 mm
Kabeļa ekrānsVara vītne
Kabeļa pretestība [omi]686.1000 Ohm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa tipsAtsevišķs vadītājs
Kabelis uz plēves
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājs
LietošanaOther heating
Material DescriptionHeatingmat DSVF-150 75W 230V 0,8x0,6M
Paklāja garums [m]0.60 m
Paklāja jauda [W/m²]150 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]605 mm
Pakotnes dziļums [mm]145 mm
Pakotnes platums [mm]145 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIheat™ 150S
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]0.48 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]75 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.16 Kilogram
Neto svars1.148 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660