Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F0399
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 70.5
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DEVIheat™
140F0399
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | CE |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Nē |
| Ārējā loksne | PVDF |
| Ārējās loksnes krāsa | SARKANS |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 24.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 2.5 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DSWA |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 1 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 2 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| Biezums [mm] | 2.5 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Deformācijas izturība [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Izstrādājuma apraksts | DEVImat™ DSVF-90 |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa diametrs [mm] | 2.5 mm |
| Kabeļa ekrāns | Vara vītne |
| Kabeļa pretestība [omi] | 16.3000 Ohm |
| Kabeļa tips | Atsevišķs vadītājs |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta piederumi | No |
| Liesmu slāpētājs | Jā |
| Lietošana | Sport fields |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Paklāja garums [m] | 70.50 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 90 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.5 m |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIheat™ 90S |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 35.25 m² |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| Siltuma izvade [W] | 3245 W |
| Stiepes izturība [N] | 120 N |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 80 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.1 Kilogram |
| Neto svars | 10 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |