Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0333

Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIheat 150S 450W 230V 0.5x6m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuNē
Ārējā loksnePVDF
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]3.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDSWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits1
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits2
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]3.0 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]110 °C
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājuma aprakstsDEVIheat™ 150S
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]2.5 mm
Kabeļa ekrānsVara vītne
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]117.4000 Ohm
Kabeļa tipsAtsevišķs vadītājs
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDevimat DSVF-150 450W, 230V 0,5x 6M INT
Paklāja garums [m]6.00 m
Paklāja jauda [W/m²]150 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]590 mm
Pakotnes dziļums [mm]220 mm
Pakotnes platums [mm]220 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIheat™ 150S
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]3.00 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTEST
Siltuma izvade [W]450 W
Stiepes izturība [N]120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]120 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.384 Kilogram
Neto svars1.37 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466202821