Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Apsildāmie paklāji, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F1474

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 9.8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ārējā loksnePVC
Ārējās loksnes krāsaSARKANS
Aukstā vadītāja garums [m]6.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits3
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Biezums [mm]7.90 mm
CE marķējumsYes
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]6.9 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi]47.2000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiSynthetic nail - 40 pc in box
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W
Paklāja garums [m]9.80 m
Paklāja jauda [W/m²]150 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Product line21
Produkta veidsDEVIflex 150T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]7.40 m²
Siltuma izvade [W]1120 W
Stiepes izturība [N]400 N
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaXLPE
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6 Kilogram
Neto svars5.885 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume43.75 Liter
EAN/UPC5703466253083