Danfoss logo
DTIK_mat_L

Apsildāmie paklāji, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

83900170

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.8, Paklāja garums [m]: 13

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksneXPLO
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]2.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWK
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Divu vadītāju ekrāns [mm²]1
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Īsa perioda temperatūra [°C] [Max]240 °C
Izstrādājuma aprakstsDEVIasphalt™ 300T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]55.5000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaAsphalt ice and snow melting
Material DescriptionDTIK-300 2890W 400V, 0,75 x 13M GB-DAS
Paklāja garums [m]13.00 m
Paklāja jauda [W/m²]300 W/m²
Paklāja platums [m]0.8 m
Pakotnes augstums [mm]180 mm
Pakotnes dziļums [mm]750 mm
Pakotnes platums [mm]180 mm
Pildvielas materiālsXPLE
Product line21
Produkta veidsDEVIasphalt™ 300T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]9.75 m²
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek Semko
Siltuma izvade [W]2890 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]85 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.5 Kilogram
Neto svars8.344 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466192764