Danfoss logo
DTIK_mat_L

Apsildāmie paklāji, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.90 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0665

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 13.8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVIasphalt™ 300T 2080W 230V 0.5x13.8m
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsUkrTESTCE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumuJā
Ārējā loksneXPLO
Ārējās loksnes krāsaMelns
Aukstā vadītāja garums [m]10.0 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²]2.5 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWK
Aukstā vadītāja vadītāju skaits2
Aukstais vadītājsJā
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bez svinaJā
Biezums [mm]7.00 mm
CE marķējumsYes
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
Deformācijas izturība [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Divu vadītāju ekrāns [mm²]1
Elementa IP klaseIPX7
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]20
Īsa perioda temperatūra [°C] [Max]240 °C
Izstrādājuma aprakstsDEVIasphalt™ 300T
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Kabeļa diametrs [mm]7.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]25.4000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Kabelis uz plēvesNē
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komplekta piederumiNo
Liesmu slāpētājsJā
LietošanaAsphalt ice and snow melting
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6,9m² 0,5x13,8m 230V
Paklāja garums [m]13.80 m
Paklāja jauda [W/m²]300 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Pakotnes augstums [mm]200 mm
Pakotnes dziļums [mm]500 mm
Pakotnes platums [mm]200 mm
Pildvielas materiālsXPLE
Product line21
Produkta veidsDEVIasphalt™ 300T
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]6.90 m²
Sertifikācijas uzņēmumsCEEACUkrTEST
Siltuma izvade [W]2080 W
Stiepes izturība [N]>300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max]85 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.62 Kilogram
Neto svars6.503 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466233238