Apsildāmie paklāji, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 2.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
140F0661
Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 4
140F0661
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DEVIasphalt™ 300T 622W 230V 0.5x4m |
| Apsildes princips | Sērijas pretestība |
| Apstiprinājums | UkrTESTCE |
| Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu | Jā |
| Ārējā loksne | XPLO |
| Ārējās loksnes krāsa | Melns |
| Aukstā vadītāja garums [m] | 10.0 m |
| Aukstā vadītāja lielums [mm²] | 2.5 mm² |
| Aukstā vadītāja tips | DTWK |
| Aukstā vadītāja vadītāju skaits | 2 |
| Aukstais vadītājs | Jā |
| Auksto vadītāju skaits | 1 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bez svina | Jā |
| Biezums [mm] | 7.00 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Deformācijas izturība [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Divu vadītāju ekrāns [mm²] | 1 |
| Elementa IP klase | IPX7 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 20 |
| Īsa perioda temperatūra [°C] [Max] | 240 °C |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIasphalt™ 300T |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Kabeļa diametrs [mm] | 7.0 mm |
| Kabeļa ekrāns | Alumīnija folija 100% |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa pretestība [omi] | 85.1000 Ohm |
| Kabeļa tips | Divdzīslu vads |
| Kabelis uz plēves | Nē |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komplekta piederumi | No |
| Liesmu slāpētājs | Jā |
| Lietošana | Asphalt ice and snow melting |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 2m² 0,5x4m 230V |
| Paklāja garums [m] | 4.00 m |
| Paklāja jauda [W/m²] | 300 W/m² |
| Paklāja platums [m] | 0.5 m |
| Pakotnes augstums [mm] | 120 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 500 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 120 mm |
| Pildvielas materiāls | XPLE |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIasphalt™ 300T |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 2.00 m² |
| Sertifikācijas uzņēmums | CEEACUkrTEST |
| Siltuma izvade [W] | 622 W |
| Stiepes izturība [N] | >300 N |
| Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] | 85 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] | -5 °C |
| Vadītāja izolācija | FEP |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.56 Kilogram |
| Neto svars | 3.443 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466233191 |