Termostati, Veria T45
189B4060
Veria ControlT45 digitālais termostats
189B4060
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | Veria ControlT45 digitālais termostats |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displeja tips | Skārienekrāns |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 30 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Induktīvā slodze | 13 A |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | Veria T45 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 2.00 W |
| Satur akumulatori | Yes |
| Sensora tips | NTC |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.384 Kilogram |
| Neto svars | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |