Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostati, Veria B45, Sensora tips: NTC

189B4050

Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzisJā
AprakstsVeria ControlB45 termostats
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsNAV DISPLEJA
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase31
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]2
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaFloor heating
Maksimālā aktīvā slodze [A]15 A
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionVeria Control B45 Cubic Box
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsVeria B45
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.25 W
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsNTC
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.232 Kilogram
Neto svars0.23 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401