Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Sensora tips: Mitruma sensors

088L9000

Displeja tips: NAV DISPLEJA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRX1200 jumta un noteku atkausēšanas kontrollers
Apstiprinājumsc CSA us
Augstums [collas]1.73 colla
Augstums [mm]44 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]120 V
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [collas]2.84 colla
Dziļums [mm]72 mm
Frekvence [Hz]50/60
Garantija [gadi]2
Izstrādājuma aprakstsRX thermostat
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTermostati
KrāsaBalta
LietošanaRoof frost protection
Maksimālā aktīvā slodze [A]10.2 A@120V (1225W)
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Platums [collas]4.60 colla
Platums [mm]116.00 mm
Product line21
Produkta veidsRX controller
Satur akumulatoriNo
Sensora tipsMitruma sensors
Sertifikācijas uzņēmumsC CSA US
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.567 Kilogram
Neto svars0.567 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm